NSL3 turn 570-5
Klemstations
IDnr. 1323584
Klemstation standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 5-voudige NSE3 138
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Voor draaitoepassingen op walserijen/draaicentra
- Turbofunctie
- Afmetingen: Ø570 x 79 mm
- Neerhaalkracht met turbo: 140 kN
- Stuurdruk: 6 bar
- Max. draaisnelheid: 1400 1/min
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0.02 mm
- Gewicht: 90 kg
Technische gegevens
Diameter [mm] | 570 |
---|---|
Neerhaalkracht met turbo [kN] | 140 |
Ontgrendelingsdruk [bar] | 6 |
Uitloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.02 |
Max. draaisnelheid [1/min] | 1400 |
Gewicht [kg] | 90 |
Levering
Klemstation, montageschroeven, centreerpinnen, verstelpinnen, T-bouten, vergrendelingskoppeling, oogbouten, gebruikershandleiding; zonder klempinnen