NSL mini 100-25-V1
Clamping Stations
ID 1460952
Clamping station standard
- 1-way NSE mini 90-25-V1
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- Turbo function
- Anti-rotation protection two-way 90°
- Dimensions: 119 x 99 x 40 mm
- Pull-down force: 1.5 kN
- Pull-down force with turbo: 6 kN
- Unlocking pressure: 6 bar
- Weight: 3.3 kg
Technical details
| Délka [mm] | 119.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 99.0 |
| Přítlačná síla [kN] | 1.5 |
| Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 6.0 |
| Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.3 |
Rozsah dodávky
Upínací stanice, provozní návod; bez upínacích čepů, bez indexovacích kolíků, bez válcových napínacích svorek