NE mikro 19
Upínací moduly
N.º de identificação 1445698
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polohovací prvek s rozhraním VERO-S mikro
- Rozměry: Ø19 x Ø14 x 10.5 mm
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 0.02 kg
Technische gegevens
| Průměr [mm] | 19.0 |
|---|---|
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.02 |
Rozsah dodávky
Jednotka rychlé výměny palet