arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SFG 800 Vergelijkbare illustratie

SFG 800

Basisklemmen

IDnr. 157107

SFG 800, Basisklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: Hoekvormige vertanding
  • Montage: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 40 mm
  • Padbreedte: 24 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief cilinderschroeven
Gereedschap:
  • Ontdek de variëteit van onze basisklemmen voor uw klauwplaten en vind de juiste bovenklemmen door simpelweg op "Gereedschap" te klikken in onze snelzoeker voor klauwplaten!
Product group Base jaws
Mounting Tongue and groove
Serration Angled serration
Slot width N [mm] 40.0
Tab width S [mm] 24.0
Width B [mm] 65.0
Height H [mm] 62.0
Height H1 [mm] 58.0
Length L [mm] 264.0
Hole spacing b [mm] 82.0
Screws M20
m/set [kg] 18.69