arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STB 250-2 Abbildung ähnlich

STB 250-2

Grundbacken

Ident.-Nr. 156101

STB 250-2, Grundbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Schräge Verzahnung
  • Aufnahme: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 21 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
  • Lieferumfang: Einschließlich Nutensteine NS 160 mit Zylinderschrauben
Tools:
  • Entdecken Sie die Vielfalt unserer Grundbacken für Ihre Drehfutter und finden Sie die passenden Aufsatzbacken ganz einfach mit einem Klick auf 'Tools' in unserem Spannbacken-Quickfinder!
Produktgruppe Grundbacken
Aufnahme 1/16" x 90°
Verzahnung Schräge Verzahnung
Nutbreite N [mm] 21.0
Breite B [mm] 54.0
Breite B1 [mm] 26.0
Höhe H [mm] 70.0
Länge L [mm] 110.0
Schrauben M16
m/Satz [kg] 5.2