STN 315-4
Mors de base
IDnr. 160503
STN 315-4, Mors de base
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Denture oblique
- Fixation: 1/16" x 90°
- Largeur d'appui: 21 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
- Découvrez la variété de nos mors de base pour vos mandrins de tour et trouvez le bon mors rapporté en cliquant simplement sur « Outils » dans notre outil de recherche rapide de mors de mandrins !
Technische gegevens
| Produktgruppe | Grundbacken |
|---|---|
| Aufnahme | 1/16" x 90° |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Stegbreite S [mm] | 21.0 |
| Breite B [mm] | 45.0 |
| Breite B1 [mm] | 32.0 |
| Höhe H [mm] | 57.5 |
| Höhe H1 [mm] | 55.0 |
| Länge L [mm] | 110.0 |
| Lochabstand a [mm] | 13.0 |
| Lochabstand b [mm] | 28.0 |
| Schrauben | M16 |
| m/Satz [kg] | 4.5 |