arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SBM-ST 212 유사 그림

SBM-ST 212

톱니 모양의 막대, 강철 재질

IDnr. 112182

SBM-ST 212, 톱니 모양의 막대, 강철 재질

제품 특징:
  • 톱니: 1/16" x 90°
  • 홈의 폭: 21 mm
  • 전달 유닛: 1 피스
도구:
  • 다양한 높이와 너비의 알루미늄 또는 강철 톱니형 막대를 찾아보세요. "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 톱니 모양의 막대, 강철 재질
톱니 1/16" x 90°
슬롯 너비 N [mm] 21.0
B 너비 [mm] 50.0
높이 H [mm] 120.0
길이 L [mm] 420.0
재료 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5
m/piece [kg] 19.3