arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZA 40-11

SZA 40-11

Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen

ID 138300

SZA 40-11, Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 3/32" x 90°
  • Breedte van de groef: 25.5 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
Vertanding 3/32" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 25.5
Breedte B [mm] 60.0
Hoogte H [mm] 78.0
Lengte L [mm] 149.3
Klemdiepte T [mm] 33.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M8
Gatafstand b [mm] 35.0
Schroeven M20
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 8.0