arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PT 25-3 Vergelijkbare illustratie

PT 25-3

Steunklemmen slingerblokken

IDnr. 191106

PT 25-3, Steunklemmen slingerblokken

Productkenmerken
  • Vertanding: 3/32" x 90°
  • Breedte van de groef: 25.5 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Ontdek meer klauwplaten die aan jouw eisen voldoen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Steunklemmen slingerblokken
Vertanding 3/32" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 25.5
Breedte B [mm] 70.0
Lengte L [mm] 150.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M8
Gatafstand a [mm] 22.0
Gatafstand b [mm] 45.0
Schroeven M20
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/stuk [kg] 3.99