arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TS 20 Vergelijkbare illustratie

TS 20

Enkele T-moer

ID 148109

TS 20, Enkele T-moer

Productkenmerken
  • Breedte van de groef: 20 mm
  • Max. aantrekmoment: 300 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Productgroep Enkele T-moer
Sleufbreedte N [mm] 20.0
Hoogte H [mm] 32.7
Hoogte H1 [mm] 16.0
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 300.0
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).