SBK 130
Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
IDnr. 135100
SBK 130, Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 13 mm
- Padbreedte: 8 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Ontdek andere bijpassende bovenklemmen in verschillende afmetingen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Productgroep | Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal |
|---|---|
| Vertanding | Tand en groef |
| Sleufbreedte N [mm] | 13.0 |
| Tabbreedte S [mm] | 8.0 |
| Breedte B [mm] | 30.0 |
| Hoogte H [mm] | 45.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 42.5 |
| Hoogte H2 [mm] | 38.0 |
| Lengte L [mm] | 60.0 |
| Gatafstand a [mm] | 33.5 |
| Schroeven | M12 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden |
| m/set [kg] | 1.36 |