arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Toolholder configuration

Uitstekende lengte (L1) [mm]
Uitstekende lengte van de gereedschapshouder vanaf de machinespindel.


De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
Voor het aanpassen van de lengtes zijn speciaal gefabriceerde producten nodig, waardoor de productiekosten toenemen.
Lichaamsdiameter lengte (L4) (Afhankelijk van L1) [mm]

De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
De lengte (L4) kan alleen worden gewijzigd nadat de uitstekende lengte (L1) is gewijzigd.
Maximale klemlengte (L2) (Afhankelijk van L4) [mm]
Komt overeen met de maximale invoerdiepte van de gereedschapshouder in het klemgat.

De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
De klemlengte (L2) kan alleen worden gewijzigd nadat de lengte (L4) is gewijzigd.
Optie spaanboren
Achteraf of bijkomend toevoegen van een chipgat in de gereedschapshouder overeenkomstig de relevante interfacenorm.

Er is een chipgat nodig voor een chip met gegevensdrager.
Optie datadragerchip monteren
De gegevensdrager wordt gebruikt om gegevens te verzamelen en voor een duidelijke classificatie van gereedschapshouders in een identificatiesysteem voor gereedschapshouders.

De eerste aanduiding beschrijft de typecode van de chip (bijv. BIS-C-122-04/L)
De tweede specificatie beschrijft de maximale geheugencapaciteit van de chip (bijv. 511 bytes)
Optie Nul (concentriciteitsafstelling)
De uitloopfout van de gereedschapshouder, het gereedschap en de machinespindel is te compenseren met vier stelschroeven aan de zijkant. Dit betekent dat een instelbare rondloopnauwkeurigheid van bijna 0 μm mogelijk is.
Optie Cool-Flow (optimale koeling van gereedschapskanten)
Dankzij de "Cool Flow" is het mogelijk om met behulp van koelkanalen in de wand van het klemgat (D1) te koelen. De koelvloeistof wordt rechtstreeks naar de snijkant van het gereedschap gevoerd
Optioneel gemonteerde koelleiding
De koelmiddelbuizen voorkomen vervuiling van de machine-as en beschermen het afdichtingssysteem. Zij worden gebruikt voor het regelen/optimaliseren van de interne toevoer van koelvloeistof voor HSK kleminrichtingen.
Optie voor kleurmarkering
De grijpergroef van de gereedschapshouderinterface kan worden voorzien van kleurcodering, die wordt geselecteerd uit een vooraf gedefinieerd kleurenpalet.

De kleurcodering vergemakkelijkt snelle identificatie en organisatie van gereedschap en gereedschapshouders.

Kleurcodering kan bijvoorbeeld worden gebruikt om gereedschaphouders aan verschillende productielijnen toe te wijzen.
TENDO bedieningssleutel (voor het spannen van de hydraulische gereedschapshouder)
Inbussleutel met dwarsgreep voor het op- en ontspannen van de gereedschapschachten in de hydraulische gereedschapshouders.

Als dit is geselecteerd, komt de hoeveelheid overeen met de bestelhoeveelheid.
De bedieningstoets is echter standaard gedeselecteerd.
verklaring van overeenstemming
Het geleverde document bevestigt schriftelijk dat de geleverde producten zijn vervaardigd en getest in overeenstemming met geldige documenten (tekeningen, normen, specificaties, goedgekeurde afwijkingen).


Balanceringsprotocol
In de meegeleverde documenten worden zowel de instelparameters van het balanceerproces als de meetresultaten van de resterende onbalans van elke afzonderlijke gereedschapshouder vastgelegd.


Aangepaste gereedschapshouders

Orderaantal stuk
TENDO P HSK-A40 Ø6x70
최대한의 맞춤화를 원하십니까?
구성이 정상 범위를 벗어났습니까? 연락해 주시면 처리해 드리겠습니다.