arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Selected linear axis
B 50-C-ZRS-20AT5-E-110

Linear axis configuration

Slag [mm]
ここにリニア軸の必要なストローク長を入力してください。

リニア軸がリニア軸サイジングアシスタントを使用して設計されている場合、ストロークは自動的に設定され、変更することはできません。これはリニア軸の技術特性に影響するためです。
Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire as [mm]
Montage boven het hoofd
取付け位置は、カバーストリップの初期張力に影響します。
カバーストリップは、頭上設置用に初期張力を高めてあります。

はい


いいえ

Afdekband
プラスチック製カバーストリップが自動的に追加されるため、汎用的に使用でき、耐用年数も長くなっています。

カバーバンドはスライダーに沿って動き、ドライブとガイドをカバーします。
Aandrijfas
アクスルの用途に応じて、プロファイル上のドライブシャフトの位置を定義する必要があります。

特に、軸の組み合わせと機械の同期、複数の駆動シャフトが必要な場合。



ドライブシャフトの出力もCADモデルで見ることができます。
Inductieve limietschakelaar

Montagestrips aan de vloerzijde
このユニットを固定するには T ナットまたは取付け用ストリップを使用します。


T-moeren
このリニア軸を固定するにはTナットまたは取付け用レールを使用します。

スライディングブロックは、リニア軸の色々な側面に取り付けることができます。


Leveringsomvang motor
標準の納品内容にモーターは入っていません。

モーターが必要な場合は弊社までお問い合わせください。

Aangepaste en configureerbare lineaire as

Orderaantal
B 50-C-ZRS-20AT5-E-110-100-390-AK-AZ1-0
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.