ROTA NCS 3
3-jaw power chuck without through-hole
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Hermetically sealed, 3-jaw power chuck with active jaw pull-down function.
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzisions-Hebel-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Hoher Wirkungsgrad des Hebelsystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Hermetisch abgedichtet
Optimaler Schutz gegen Kühlschmierstoff und Späne - Permanente Ölfüllung
Weitestgehend wartungsfrei mit konstanter Spannkraft - Aktiver Niederzug der Backen
Kein Abheben der Werkstücke von der Plananlage, für höchste Anforderungen an Planparallelität - Mediendurchführung (Kühlschmierstoff oder Luft) als Standard-Option im Futterkörper vorbereitet
Flexibilität je nach Anwendung - Mit integriertem Fliehkraftausgleich
Dadurch hohe Bearbeitungsdrehzahlen möglich - Umbau der Grundbacken möglich
Für Innen- und Außenspannung geeignet - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Hermetisch abgedichtetes 3-Backen-Kraftspannfutter für die Großserienfertigung
Das ROTA NCS ist ein hermetisch abgedichtetes Kraftspannfutter mit integriertem aktiven Niederzug der Spannbacken. Das Futter ist für die Innen- und Außenspannung von Werkstücken einsetzbar. Die Futtergröße muss an die benötigten Spanndurchmesser angepasst werden. - Das ROTA NCS ist ein nahezu wartungsfreies Drehfutter, das horizontal und vertikal für den Einsatz in der Großserienfertigung optimiert ist.