FFV Z120-A5
Standaard adapterplaat
ID 836002
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z120
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 5
- Klauwplaat steekcirkel: 137 mm
- Steekcirkel spindel: 104.8 mm
- Hoogte: 29 mm
- Klauwplaatboring: 79.6 mm
- Gewicht: 1.8 kg
Specifiche tecniche
| チャック側面 | Z120 |
|---|---|
| マシン側面 | ISO 702-1 Nr. 5 |
| チャック・ピッチサークル [mm] | 137.0 |
| スピンドル・ピッチサークル [mm] | 104.8 |
| 高さ [mm] | 29.0 |
| 貫通穴 [mm] | 79.6 |
| 重量 [kg] | 1.8 |
納品内容
取付板、取付ねじ