GPN M6-T12
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 490590
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tuercas con ranuras en T de precisión
- Para una colocación y un montaje de los tornillos de banco de sujeción manuales con precisión en la mesa de la máquina.
- Indicado para: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- Apto para ranuras en T: 12 mm
- Rosca : M6
- Peso: 0.05 kg
Información técnica
| Gewinde | M6 |
|---|---|
| Passend zu T-Nut [mm] | 12.0 |
| Gewicht [kg] | 0.05 |
Lieferumfang
Präzisions-Nutensteine inklusive Schrauben