GPN M6-T22
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
ID 490621
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Taquets de précision
- Pour le positionnement et le montage précis des étaux de serrage manuel sur la table de la machine.
- Compatible avec: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- Convient pour des rainures en T: 22 mm
- Filetage : M6
- Poids: 0.1 kg
技术细节
| Gewinde | M6 |
|---|---|
| Passend zu T-Nut [mm] | 22.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Lieferumfang
Präzisions-Nutensteine inklusive Schrauben