MES HSK-A 50 Ø22x60
Trny frézovací hlavy
ID 23000266
MES HSK-A 50 Ø22x60, Upínače nástrojů
- Trny frézovací hlavy
- Řada: Trny frézovací hlavy
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 50
- Uchopovací průměr: 22 mm
- Závit v upínacím průměru: M10
- Projekční délka: 60 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technical details
| Technology | Face mill arbors |
|---|---|
| Series | Face mill arbors |
| Toolholder interface | HSK-A 50 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 22 mm |
| Thread tightening bolt G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Weight [kg] | 1.2 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich