MTTA HSK-A 63 MK4x160
Morse taper mountings with tangs
ID 23000521
MTTA HSK-A 63 MK4x160, Toolholders
- Morse taper mountings with tangs
- Series: Morse taper mountings with tangs
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Morse taper: MK 4
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | Fixations cône Morse avec indexation |
|---|---|
| Gammes | Fixations cône Morse avec indexation |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Taille MK | MK 4 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 134.0 |
| Poids [kg] | 1.92 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pour la fixation d'outils cône morse avec languettes conformément à la norme DIN 228B.
Concentricité
≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande