CELSIO
Met hitte krimpende gereedschapshouder
CELSIO is een warmtekrimpsysteem dat geschikt is voor verschillende krimpapparaten. Het systeem gebruikt inductiewarmte van wervelstromen om de warmtekrimpende gereedschapshouder te verwarmen, die de gereedschapschacht stevig vastklemt. De eenheid van gereedschapshouder en gereedschap vormt een bijna homogene verbinding. De Cool Flow-variant van de CELSIO-gereedschapshouder heeft geïntegreerde koelkanalen die kunnen worden afgesloten met M3-schroeven om het koelmiddel direct naar de snijkant van het gereedschap te leiden. De Dual Contact-versie biedt een gelijktijdig conisch en vlak werkvlak voor machines met een overeenkomstige interface, waardoor de ruimte tussen de gereedschapsflens en het spindelvlak wordt gedicht.
説明
Vantaggi – I tuoi benefici
- Elevate forze traenti
Serraggio sicuro e con accoppiamento d'attrito per la trasmissione di coppie superiori - Rapporto ottimale tra rigidità radiale e ingombro
Sono possibili elevate prestazioni di taglio e tempi di lavorazione più rapidi per una maggiore produttività - Portautensili per la lavorazione efficace del metallo ad asportazione di truciolo
Lavorazione ad alta velocità su macchine con velocità fino a 50.000 giri/min e per l'impiego di utensili HSS e HM - Precisione di concentricità ≤ 0,003 mm misurata secondo la ISO 69882-8.
Ottimi risultati di superficie, lavorazione ad alta precisione e processi sicuri grazie all'azione uniforme del tagliente e alla massima riproducibilità. - Applicazione universale
Adatto per l'impiego nella fresatura, fresatura di finitura, foratura o lavorazione HSC - Forma dinamica
Con mandrini lunghi, il gambo rinforzato offre un efficace compromesso tra struttura snella e robusta. - Elevata flessibilità
Combinabile in modo ideale con le prolunghe CELSIO SVL