ROTA THW vario 215-62 Z170-GBK
Tang- of drijfasoplossing
IDnr. 800625
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- 3-voudige tandlat klauw
- Voorbeid voor een spandoorn of spangtangklauw
- Doorgaand gat: 62 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 7.4 mm
- Tandsteek: 4.712 mm
- Zuigerslag: 25 mm
- Max. opspankracht: 82 kN
- Max. bedieningskracht: 46 kN
- Max. draaisnelheid: 5400 1/min
- Gewicht: 29.5 kg
Technische gegevens
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 6 (Z170) |
| Dentado | Dentado recto |
| Revoluciones máx. [1/min] | 5400.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 82.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 46.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 7.4 |
| Paso del dentado [mm] | 4.712 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 25.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.19 |
| Peso [kg] | 29.5 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %