ROTA NCML 630
Hybridní sklíčidlo s ručním středěním obrobků
N.º de identificação 1381351
Placa híbrida, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Centralização de 3 garras e placa de fixação magnética
- Sistema de troca rápida de castanhas com múltiplas lingueta e ranhura
- Furo de passagem fechado
- Mandril de centralização: ROTA-S plus 2.0 160
- Tecnologia: Polo radial
- Tipo de ímã: AlNiCo duplo
- Com ciclo de desmagnetização
- Curso por castanha: 6.5 mm
- Máx. força centralizadora: 65 kN
- Máx. força de retenção magnética: 160 N/cm²
- Faixa de fixação do ímã: 180 - 630 mm
- Número de polos: 12
- Número de canais: 3
- Voltagem da rede: 400 V / 50 Hz
- Velocidade de rotação máx.: 600 1/min
- Peso: 395 kg
Detalhes técnicos
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 600.0 |
|---|---|
| Maximální středicí síla [kN] | 65.0 |
| Max. magnetická přídržná síla [N/cm²] | 160.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 80.0 |
| Min. upínací rozsah magnetu [mm] | 180.0 |
| Max. upínací rozsah magnetu [mm] | 630.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 6.5 |
| Počet pólů | 12.0 |
| Počet kanálů | 3.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 50 Hz |
| Vlastní hmotnost [kg] | 395.0 |
Rozsah dodávky
Hybridní sklíčidlo, měkké horní čelisti, ovládací klíč, montážní klíč, návod k obsluze a CE prohlášení o shodě