arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCR-A

ROTA NCR-A

Placa de torno elétrico de 6 castanhas selado
Placa de torno mecânico de 6 castanhas selado com mecanismo de pêndulo para fixação de baixa deformação e intervalos de manutenção três vezes maiores.

Vantagens – Seus benefícios

  • Placa de torno de potência vedado
    Para intervalos de manutenção significativamente mais longos
  • Placa de torno acionada de alavanca angular de precisão para demandas de alta qualidade
    Permite excelentes resultados de usinagem
  • Alta eficiência do sistema de alavanca angular
    Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação
  • Suporte de castanha ideal para fixação O.D. e I.D. devido a uma guia de castanha base muito longa
    Permite altas forças de fixação com longa vida útil
  • Sistema de lubrificação otimizado
    Forças de fixação consistentemente altas garantidas
  • Passagem de meios (lubrificante de refrigeração ou ar) como opção padrão integrada no corpo da placa
    Flexibilidade dependendo da aplicação
  • Design de baixa altura
    Para utilização máxima da casa de máquinas
  • Fixação sensível à deformação de peças de parede fina
    Alto grau de redondeza das peças
  • Fixação muito precisa de componentes não circulares
    Perfeito para fundidos
  • O anel de torneamento simplifica e otimiza a perfuração/usinagem da castanha de sobrepor
    Manipulação fácil durante placaamento/usinagem de castanhas de sobrepor
  • Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
    Garante uma longa vida útil

Opções e informações especiais

  • Placa de compensação de 6 castanhas vedada para fixação sensível à deformação de peças de parede fina
    O SCHUNK ROTA NCR-A consiste em um pistão de placa central que transporta três pêndulos internos alinhados a 120°. Cada pêndulo é conectado a duas castanhas base. Isso garante a centralização da peça entre seis pontos de contato, que podem ser ajustados em pares. Como as forças de fixação são direcionadas para o centro da placa, a centralização ideal é alcançada sem dimensionamento redundante da peça.
  • As vedações especiais localizadas na interface da castanha serrilhada e nos pistões do SCHUNK ROTA NCR-A evitam que a graxa seja liberada e a força de fixação seja gradualmente perdida. Além disso, a vedação evita a entrada de aparas ou sujeira no corpo da placa. Isso aumenta a confiabilidade do processo e aumenta os intervalos de manutenção, resultando em lubrificação menos frequente e limpeza da placa de torno.