THL plus
Steady rests with rear cylinder
Hydraulically actuated, self-centering steady rest with high clamping forces and excellent and consistently high centering and repeat accuracies.
Beschrijving
Vantagens – Seus benefícios
- Luneta com alavanca de precisão para demandas de alta qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Cinemática de alavanca altamente precisa
Alta precisão de repetição e centralização - Vedado em série contra aparas e conexão de expurgo de ar como padrão
Garanta maior confiabilidade do processo e intervalos de manutenção estendidos - Enxágue de rolete como padrão
Para evitar contaminação e aninhamento de aparas - Sistema de lubrificação otimizado devido à lubrificação central
Fornecimento fácil e longa vida útil - Conexões hidráulicas na parte traseira e lateral do cilindro
Fácil fixação em quase qualquer máquina - Válvula de segurança integrada e controle de posição final
Máxima segurança operacional - Monitoramento da posição do pistão disponível opcionalmente
Tempos de ciclo mais curtos e proteção contra colisões - Compatível com todos as lunetas comercialmente disponíveis
Troca fácil de lunetas sem peças especiais adicionais - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Duradouro, robusto e de alta precisão
Devido à cinemática otimizada da alavanca, lubrificação central, lavagem de roletes integrada e proteção aprimorada contra aparas, as lunetas SCHUNK ZENTRICO THL plus atingem forças de fixação máximas para cada rolete, bem como uma centralização excelente e precisão de repetição. - Uma versão pneumática também está disponível
Uma versão pneumática das lunetas ZENTRICO THL plus também está disponível, bem como a versão hidráulica. Estes são ideais para uso em tecnologia de manipulação, em locais de trabalho estacionários, em tornos convencionais e muito mais.