KSM2
Carril de sujeción con cambio rápido de mordaza
KONTEC KSM2, mordaza multisujeción, más flexibilidad imposible
Beschrijving
Vorteile – Ihr Nutzen
- Gehärtete und geschliffene Verzahnung
Für höchste Präzision und Formstabilität - Gelaserter Maßstab
Schnelles und genaues Vorjustieren - Kombination mehrerer Spannschienen
Hohe Flexibilität - Sehr hohe Beladedichte
Ermöglicht eine wirtschaftliche Bearbeitung - Backenschnellwechselsystem
Noch flexibler, noch kürzere Rüstzeiten - Umfangreiches Backenprogramm
Optimale Anpassung an neue Spannaufgaben - Nur ein Spannschlüssel für den Mehrfachspanner
Optimale Bedienerfreundlichkeit - VERO-S Schnittstelle
Flexibel kombinierbar mit dem großen VERO-S Baukasten für noch kürzere Rüstzeiten
Optionen und spezielle Informationen
- Mehrfachspannsystem mit Backenschnellwechselsystem
Das Mehrfachspannsystem KONTEC KSM2 senkt die Rüstzeiten aufgrund des innovativen Backenschnellwechselsystems drastisch. Hierbei können die Backen ganz einfach nach oben aus der Schiene herausgenommen werden und müssen nicht erst Stück für Stück seitlich herausgenommen werden. Dank noch schlankerer Backen ist die Beladedichte im Vergleich zur KONTEC KSM-Spannschiene noch weiter erhöht worden. - Über Adapterplatten lässt sich mit der KSM2-Schiene eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufspannmöglichkeiten realisieren. Dank VERO-S Schnittstelle ist die KSM2-Spannschiene flexibel mit dem großen SCHUNK VERO-S Baukasten kombinierbar.