Dal microassemblaggio alla movimentazione di carichi pesanti
La nostra gamma standard di pinze parallele include pinze per componenti di piccole dimensioni, pinze universali, pinze a corsa lunga e pinze a tenuta stagna per una movimentazione sicura e precisa dei pezzi. Possono movimentare pezzi con un peso che può andare da pochi grammi a 80 chilogrammi, e sono adatte a molte applicazioni, dalla camera bianca ad aree di lavoro a rischio di esplosione. La possibilità di combinare le pinze con sistemi di sensori induttivi, interruttori magnetici e griffe specifiche per il pezzo ne migliora la funzionalità, l'affidabilità di processo e la produttività. Inoltre, vantano una struttura innovativa, come cinematismo multidente, abbinata a una tecnologia di produzione all'avanguardia che ne fanno un investimento robusto, affidabile e sicuro, con una lunga durata.
La temperatura ambiente descrive la temperatura dell'aria o dell'ambiente operativo diretto in cui viene utilizzata una pinza (e non la temperatura del pezzo, poiché quest'ultima è di norma notevolmente superiore rispetto alla temperatura ambiente). Offriamo anche soluzioni speciali per temperature ambiente superiori a 130 °C. Siamo a disposizione per esaminare il vostro caso d'uso sulla base dei dati specifici del vostro processo.
è calcolato per il serraggio ad attrito con un coefficiente di attrito statico di 0,1 e un fattore di sicurezza di 2 contro lo slittamento del pezzo ad accelerazione di gravità g. Nel caso della presa per accoppiamento di forma, sono ammissibili pesi del pezzo notevolmente superiori.
Esempio: - Per il peso del pezzo specificato nel catalogo di 5 kg Forza di presa della pinza 1.000 N Coefficiente di attrito μ 0,1; fattore di sicurezza 2; g 9,81
Per i sistemi robotici supportati forniamo piastre adattatrici specifiche, kit di cavi e plug-in software. Questo semplifica sia la connessione meccanica standardizzata sia la messa in servizio e l’integrazione software. Il tuo sistema target non è presente nell’elenco? Contattaci!
Per i sistemi di controllo supportati forniamo risorse software specifiche (ad es. blocchi funzione o set di parametri). Questo semplifica la messa in servizio e l’integrazione software. Il tuo sistema target non è presente nell’elenco? Contattaci!