arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KTR 315 Vergelijkbare illustratie

KTR 315

Onafgewerkte bovenklauwen geboord

IDnr. 1446915

System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank
  • Jaw interface: Tongue and groove
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 315
Technical data:
  • Dimensions: 148 x 160 x 52 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 9.1 kg
Width [mm] 160.0
Height [mm] 52.0
Material 16MnCr5
Suitable for 315
Weight [kg] 9.1

Scope of delivery
Top jaw blanks