arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WDM-5X-BP 270-250-36 Vergelijkbare illustratie

WDM-5X-BP 270-250-36

Toebehoren systemen voor rechtstreeks vastklemmen van werkstukken, standaard

IDnr. 1398173

Accessories direct workpiece clamping systems, standard

Product features:
  • Basic height extension as a stable substructure
  • For very large holes in the grid plate
Technical data:
  • Dimensions: 270 x 250 x 36 mm
  • Weight: 14.2 kg
Délka [mm] 270.0
Šířka [mm] 250.0
Výška [mm] 36.0
Vlastní hmotnost [kg] 14.2

Rozsah dodávky
Základní prodloužení výšky; bez upevňovacích šroubů