BAV 3
죠 터닝 고정
Ident.-Nr. 119103
BAV 3, 죠 터닝 고정 라이트 버전
- 내부 직경 I: 162 mm
- 외부 직경 A: 244 mm
Technische Details
| Innendurchmesser I [mm] | 162.0 |
|---|---|
| Außendurchmesser A [mm] | 244.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 30.0 |
| Min. Einhängeposition [mm] | 240.0 |
| Max. Einhängeposition [mm] | 315.0 |
| Min. Einhängeposition [mm] | 100.0 |
| Max. Einhängeposition [mm] | 175.0 |
| Gewicht [kg] | 5.6 |