arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GFB 160-49-12

GFB 160-49-12

Spring plate pull-down jaw

ID 430266

요청 시 배송 시간
Top jaws, standard

Product features:
  • Spring plate pull-down jaw
  • Interface 1: W-160
Technical data:
  • Dimensions: 160 x 49 x 12 mm
  • Weight: 0.28 kg
Breite [mm] 160.0
Tiefe [mm] 12.0
Höhe [mm] 49.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.28

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben