PVF 70-30
Accessories for standard magnetic clamping technology
Ident.-Nr. 422993
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 고정 폴 연장 PVF 70
- 관통 구멍 및 M10 나사 포함.
- 기술: 사각 폴
- 치수: 70 x 70 x 30 mm
- 폴 스레드: M10
- 극 크기를 위해: 70 x 70 mm
Technische Details
| 길이 [mm] | 70.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 70.0 |
| 높이 [mm] | 30.0 |
| Ø D1 [mm] | 17.0 |
| Ø D2 [mm] | 11.0 |
제공 범위
폴 연장기, 고정 나사