HABE KEH plus 02-HKR
标准磁力夹持技术的附件
IDnr. 420667
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 最多用于两个电磁吸盘的手持式遥控器
- 最多可控制两个电磁吸盘
- 配备高品质、坚固的外壳
- 用磁性箔贴在机器上
- 连接的电磁吸盘可通过手持遥控器选择和单独控制。
- 液晶屏上显示操作状态和错误信息
- 所选电磁吸盘的驱动状态也通过 LED 灯(红灯/绿灯)指示。
- 可进行夹持力调节
- 适用于: KEH plus
- 尺寸: 187 x 93 x 35 mm
- 通道数量: 2
- 电缆长度: 5 m
- 重量: 0.5 kg
Technische gegevens
| 通道数量 | 2.0 |
|---|---|
| 电缆长度 [m] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 0.5 |
标配范围
手持式遥控器、操作手册