arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSL 160 Similar a la imagen

KSL 160

Placa de consola

ID 814270

Accesorios para chucks para torno manuales estándar

Propiedades del producto:
  • Placa de consola
  • Indicado para: ROTA-S plus 2.0 160-42
  • Lado del chuck: Z145
  • Fijación del eje: 20 H7
Datos técnicos:
  • Longitud: 220 mm
  • Diámetro: 160 mm
  • Peso: 3.2 kg
Longitud [mm] 220.0
Diámetro de chuck adecuado [mm] 160.0
Peso [kg] 3.2
Sin tornillos de montaje ni tuercas con ranuras en T fijas

Material suministrado
Placa de consola