PSC Ø16h6-M10-34.5
Acessórios de sistemas de fixação direta de peças padrão
IDnr. 1539971
Acessórios de sistemas de fixação direta de peças padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Parafuso de ajuste
- Para fixar um pino de fixação sem colar
- Diâmetro da cabeça: 20.9 mm
- Diâmetro de montagem: 12h6
- Fio: M10
- Comprimento do parafuso: 34.5 mm
- Peso: 0.1 kg
Technische gegevens
| Kopdiameter [mm] | 20.9 |
|---|---|
| Passende diameter | 12h6 |
| Schroefdraad | M10 |
| Schroeflengte [mm] | 34.5 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Levering
Passchroef