PSC Ø16h6-M12-28
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Ident.-Nr. 1398390
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Passschraube
- Zur Befestigung eines Spannbolzens ohne Bund
- Kopfdurchmesser: 20.9 mm
- Passdurchmesser: 16h6
- Gewinde: M12
- Schraubenlänge: 28 mm
- Gewicht: 0.1 kg
Technische Details
| Kopdiameter [mm] | 20.9 |
|---|---|
| Passende diameter | 16h6 |
| Schroefdraad | M12 |
| Schroeflengte [mm] | 28.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Levering
Passchroef