arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PEB 50-57-2 Illustrazione simile

PEB 50-57-2

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

IDnr. 1311956

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Blocco polare a 2 vie
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 110 x 50 x 57 mm
  • Campo polare: a 2 vie (1 x 2)
  • Filetto polo: M8
  • Peso: 2.5 kg
Lengte [mm] 110.0
Breedte [mm] 50.0
Hoogte [mm] 57.0
Gewicht [kg] 2.5

Levering
Poolblok, bevestigingsschroeven