MSC-PS10 500x200
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
IDnr. 422097
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Gelamineerde plaat
- Voor het frezen van contouren en speciale vormen.
- Technologie: Parallelle stang
- Afmetingen: 500 x 200 x 21 mm
- Poolsteek: 3 mm + 1,5 mm
- Gewicht: 18 kg
Technische gegevens
| Length [mm] | 500.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 200.0 |
| Height [mm] | 21.0 |
| Weight [kg] | 18.0 |
Scope of delivery
Laminated plate