SGVA-B 160-30-81
Prism jaws
ID 1468524
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Prismaklauw verticaal, beweegbaar
- Twee prismamaten
- Geschikt voor: KSC3 160
- Afmetingen: 160 x 81 x 30 mm
- Spannbereich klein: Ø30 - Ø65 mm
- Spannbereich groß: Ø 65 - Ø 170 mm
- grip stap: 5 mm
- Gewicht: 2.7 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 81.0 |
| Height [mm] | 30.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 2.7 |