SBS-G-C 185
Accessoires de mandrins de tour standard
IDnr. 8703865
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale fermée
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA NC plus 2 185-52
- Poids: 0.6 kg
Technische gegevens
| ØA [mm] | 52.0 |
|---|---|
| B [mm] | 42.0 |
| K | M16x1.5 |
| Weight [kg] | 0.6 |