SGS-B 80-48-28
Stahlbacken
ID 1367467
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stahlbacke beweglich
- Abmessungen: 80.4 x 48 x 28 mm
- Gewicht: 0.8 kg
Specifiche tecniche
| Breite [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 48.0 |
| Höhe [mm] | 28.0 |
| Gewicht [kg] | 0.8 |