arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBS-G3 125-40-21.5-18

GBS-G3 125-40-21.5-18

Stupňovitá čelist

ID 430415

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Stupňovitá čelist 18 mm, úchop 3 mm
  • Rozhraní 1: W-125-1
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 40 x 21,5 mm
  • Upínací krok: 18 mm
  • krok uchopení: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.59 kg
Šířka [mm] 125.0
Hloubka [mm] 21.5
Výška [mm] 40.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.59

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby