arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBS-W 125-40-11.5-5

GBS-W 125-40-11.5-5

Stupňovitá čelist

ID 430414

Nízký stav zásob
Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Stupňovitá čelist, plášť 5 mm
  • Rozhraní 1: W-125-1
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 40 x 11,5 mm
  • Upínací krok: 5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.39 kg
Šířka [mm] 125.0
Hloubka [mm] 11.5
Výška [mm] 40.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.39

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby