SVSL 33-25 PVC-DS
Accessories for standard vacuum clamping technology
ID 1487806
Accessories for standard vacuum clamping technology
Product features:
Product features:
- Vacuum hose
- Suitable for all matrix plates as well as vacuum units SVAGG-40 and SVAGG-63
- O.D.-Diameter: 33 mm
- Inner diameter: 25 mm
- Pressure range: -0.85 - 4 bar
- Operating temperature: -15 - 65 °C
- Material: PVC
Technical details
| Pressão de operação mínima [bar] | -0.85 |
|---|---|
| Pressão máxima de operação [bar] | 4.0 |
| Material | PVC |
| Diâmetro externo [mm] | 33.0 |
| Diâmetro interno [mm] | 25.0 |
| Temperatura de operação min. [°C] | -15.0 |
| Temperatura de operação máx [°C] | 65.0 |
Escopo de fornecimento
Mangueira de vácuo