arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FFV Z120-D5 Abbildung ähnlich

FFV Z120-D5

Flansch Standard

ID 836202

Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z120
  • Maschinenseite: ISO 702-2 Nr. 5
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 137 mm
  • Teilkreis Spindel: 104.8 mm
  • Höhe: 24 mm
  • Durchlass: 79.6 mm
  • Gewicht: 2.8 kg
Futterseite Z120
Maschinenseite ISO 702-2 Nr. 5
Teilkreis Futter [mm] 137.0
Teilkreis Spindel [mm] 104.8
Höhe [mm] 24.0
Durchlass [mm] 79.6
Gewicht [kg] 2.8

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben