FF-T2 Z115-A3
Placa adaptadora estándar
ID 806005
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z115
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 3
- Círculo de paso de mandril: 92 mm
- Círculo de paso del husillo: 70.6 mm
- Altura: 18 mm
- Paso de barra: 30 mm
- Peso: 1 kg
Technical details
| Lado da placa | Z115 |
|---|---|
| Lado da máquina | ISO 702-1 Nr. 3 |
| Círculo de arremesso da placa [mm] | 92.0 |
| Círculo de passo do fuso [mm] | 70.6 |
| Altura [mm] | 18.0 |
| Furo de passagem [mm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 1.0 |
Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem