arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFV Z155-A6 유사 그림

FFV Z155-A6

표준 어댑터 플레이트

ID 836012

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 리덕션 어댑터 플레이트
  • 공압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z155
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 6
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 180 mm
  • 스핀들 피치 서클: 133.4 mm
  • 높이: 36 mm
  • 관통 구멍: 103.2 mm
  • 중량: 3.9 kg
Chuck side Z155
Machine side ISO 702-1 Nr. 6
Chuck pitch circle [mm] 180.0
Spindle pitch circle [mm] 133.4
Height [mm] 36.0
Through-hole [mm] 103.2
Weight [kg] 3.9

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws