arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KMR SCHUNK CAPTO C5

KMR SCHUNK CAPTO C5

Tubos de lubrificante de refrigeração

N.º de identificação 1422529

KMR SCHUNK CAPTO C5, Kühlmittelrohre
  • Für Schnittstelle: SCHUNK CAPTO C5
  • Durchmesser: 7 mm
  • Gewinde: M16x1.5
Für Schnittstelle SCHUNK CAPTO C5
D1 [mm] 7.0
L1 [mm] 14.0
L2 [mm] 28.3
G M16x1.5
Gewicht [kg] 0.09
HSK-Ausführung mit zwei O-Ringen, axial abgedichtet, nach DIN 69895