SBS-G-C 630
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8704562
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale fermée
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA NC 630-180
- Poids: 8.4 kg
Technische gegevens
| ØA [mm] | 180.0 |
|---|---|
| B [mm] | 74.0 |
| K | - |
| Poids [kg] | 8.4 |