HUE
防护罩
HUE 防护罩可完全保护机械手免受外界影响。如果提供额外的防护罩底部密封,则该防护罩的防护等级可达 IP65。更多详细信息,请参阅 HUE 系列。
安装图将因过渡爪高度的不同而变化。
安装图将因过渡爪高度的不同而变化。
Beschrijving
优势 - 您将获益
- 成本效益
材料搬运 - 灵活
可升级 - 节省空间
轮廓干扰性小 - 适用于
适用于 PGN-plus-P、PGN-plus、PZN-plus、EGN 和 EZN 机械手
选件和特殊信息
- 请注意,务必通过密封来实现防护罩底部的紧固。我们建议应用密封材料。有关推荐材料和如何应用封条的更多信息,请参阅我们的操作手册。请访问我们的网站下载雄克防护罩 HUE 的材料数据表。