AZB OTT SK 40 without through-hole
Retention knob
Identyfikator 9938214
Retention knob AZB OTT SK 40 without through-hole
- Retention knob, Ott-ring groove without through-hole
- Diameter D1: 25 mm
- Length L1: 53 mm
Szczegóły techniczne
| D1 [mm] | 25.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 21.1 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 53.0 |
| L2 [mm] | 25.0 |
| L3 [mm] | 13.6 |
| G1 | M16 |
| Masa [kg] | 0.213 |
Wersja
Końcówka zaciągająca pierścień ustalający z rowkiem bez otworu przelotowego